Pubblica i tuoi prodotti
Kit de luce nero per PUNT

Kit de luce nero per PUNT

Accessorio luce nera per ventilatore da soffitto PUNT. La sua sorgente luminosa è LED da 18W inclusa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33815L

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776351431

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: KIT DI LUCE

    Descrizione commerciale: Kit de luce nero per PUNT

    Descrizione del prodotto: Accessorio luce nera per ventilatore da soffitto PUNT. La sua sorgente luminosa è LED da 18W inclusa.

    Serie: 33814

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Potenza max. (W): 18

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 723

    Intervallo K regolabile: 3000 - 4200 - 6500K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: >80

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.057494

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.66

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,56

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33815L_-_Light-kit-black-for-PUNT
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaLIGHT KIT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)56
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica