Riferimento: 33817
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776250819
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 33814
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): ABS
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS
Hertz: ABS
Sorgente luminosa: ABS
Sorgente luminosa inclusa: ABS
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 254
Peso lordo della scatola individuale (KG): 1300
Peso netto della scatola individuale (KG): 1300
PCS: 1300