Pubblica i tuoi prodotti
MINI PUNT S Ventilatore nero DC SMART

MINI PUNT S Ventilatore nero DC SMART

MINI PUNT S è un ventilatore da soffitto nero con pale nere ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa estate-inverno e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-06, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33822WP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776357488

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MINI PUNT S Ventilatore nero DC SMART

    Descrizione del prodotto: MINI PUNT S è un ventilatore da soffitto nero con pale nere ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa estate-inverno e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34151-06, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3319

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 235

    Diametro totale: 900

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    Numero di velocità: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33822WP-110_-_MINI-PUNT-S-Black-fan-DC-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica