Riferimento: 33830-1TW
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776363809
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1074527
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: PUNT TUB M LED Ventilatore nero DC
Descrizione del prodotto: PUNT TUB è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce nera con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT TUB ha la funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento.
Serie: 33814
Materiale corpo: Acciaio
Materiale diffusore: Vetro
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00084
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 723lm
Tensione: 220V-240V
Intervallo K regolabile: 3000 - 4200 - 6500K
Temperatura colore regolabile (K): 1
CRI: >80
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 230
Diametro totale: 1300
Diametro della calotta: 120
Diametro del kit soffitto/luce: 148
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 5-7-9-13-19-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No