Pubblica i tuoi prodotti
MINI PUNT TUB S Ventilatore nero DC
MINI PUNT TUB S Ventilatore nero DC

    MINI PUNT TUB S Ventilatore nero DC

    MINI PUNT TUB S è un ventilatore da soffitto nero con pale nere ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, dispone di 6 velocità regolabili e funzione inversa estate-inverno.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33834

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776363557

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: MINI PUNT TUB S Ventilatore nero DC

      Descrizione del prodotto: MINI PUNT TUB S è un ventilatore da soffitto nero con pale nere ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, dispone di 6 velocità regolabili e funzione inversa estate-inverno.

      Serie: 33814

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Nero Opaco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 220V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 203

      Diametro totale: 900

      Diametro della calotta: 112

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.027301

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.55

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,40

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33834_-_MINI-PUNT-TUB-S-Black-fan-with-DC-motor
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)340
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica