Pubblica i tuoi prodotti
TYPHOON M LED Ventilatore marrone/legno

TYPHOON M LED Ventilatore marrone/legno

TYPHOON M è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce e un motore DC marrone con pale in legno disegnato da Jordi Busquets. È ideale per la ventilazione di ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34106-130

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776358638

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1101422

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: TYPHOON M LED Ventilatore marrone/legno

    Descrizione del prodotto: TYPHOON M è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce e un motore DC marrone con pale in legno disegnato da Jordi Busquets. È ideale per la ventilazione di ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 6 velocità regolabili, funzione reverse e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3335

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: PP

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Marrone

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00149

    IP: 44

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 19

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 900lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 390

    Diametro totale: 1300

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 170

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 4

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.081125

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 7.6

    Peso netto dell'articolo consolidato: 6.232

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34106-130_-_TYPHOON-M-LED-Brown-wood-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)6.232
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica