Riferimento: 34150-33
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776327122
Articolo tariffario: 8526920090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: ACCESSORI
Descrizione commerciale: HEYWOOD M Ricevitore Smart Fan
Descrizione del prodotto: Accessorio che permette di convertire i ventilatori HEYWOOD M che terminano con WP in ventilatori SMART FAN.
Serie: 76
Materiale corpo: PC
Finitura corpo: Grigio
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 40
Larghezza della scatola individuale (MM): 100
Lunghezza della scatola individuale (MM): 120
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00048
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.142
Peso netto della scatola individuale (KG): 0.102
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,10