Pubblica i tuoi prodotti
Ricevitore SMART FAN

Ricevitore SMART FAN

Accessorio che permette di trasformare i ventilatori JUST FAN, ETERFAN, MINI ETERFAN, TUBE FAN, MINI TUBE FAN, DECO FAN e COPPER FAN che terminano con WP in ventilatori SMART FAN.

  • Frequenza: 50/60Hz
  • Potenza massima di gestione del motore: 55 W
  • Tipo di controllo motore: Inverter
  • Controllo luce: Tensione di alimentazione principale gestita da TRIAC.
  • li>
  • Potenza massima gestibile della Luce: 60 W
  • Ricevitore RF: 315 MHz e 433,92 MHz
  • Comunicazione intelligente Bluetooth e WiFi 2,4 GHz
  • < /ul>
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34150

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776240834

    Articolo tariffario: 8526920090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Serie: 76

    Materiale schermo: PC

    Materiale diffusore: PC

    Materiale paletta: PC

    Finitura principale: PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Grau

    Lampadina consigliata: Grey

    Informazioni massime sul driver: Gris

    Lumen max: Gris

    Tensione: Grigio

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50/60Hz

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34150_-_SMART-FAN-receiver
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.102
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica