Riferimento: 34200A
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776250444
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Fissaggio: Soffitto
Serie: 3421
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Potenza max. lettore (W): Holz
Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Wood
Hertz: Madera
Sorgente luminosa: Bois
Sorgente luminosa inclusa: Legno
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun
Lampadina consigliata: Dark Brown
Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro
Lumen max: Marron Foncé
Tensione: Marrone Scuro
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
N. di pale: 50/60Hz
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Volume della scatola Ind. Trawl: 480
Peso lordo della scatola individuale (KG): 2400
Peso netto della scatola individuale (KG): 2400
PCS: 2400