Pubblica i tuoi prodotti
SFERA S Ventilateur blanc DC SMART

SFERA S Ventilateur blanc DC SMART

SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, ha la funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-27, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34270WP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776352698

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: SFERA S Ventilateur blanc DC SMART

    Descrizione del prodotto: SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, ha la funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-27, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3427

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Diametro totale: 900

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34270WP-110_-_SFERA-S-White-fan-DC-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica