Pubblica i tuoi prodotti
SFERA S Ventilatore bianco DC SMART
SFERA S Ventilatore bianco DC SMART

    SFERA S Ventilatore bianco DC SMART

    SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, ha la funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-27, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34270WP

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776352681

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: SFERA S Ventilatore bianco DC SMART

      Descrizione del prodotto: SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, ha la funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-27, che va acquistato separatamente.

      Serie: 3427

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      Finitura corpo: Bianco

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 100V-240V

      Adatto a Sea Sid: 0

      Altezza totale: 248

      Diametro totale: 900

      Diametro della calotta: 130

      Accessorio correlato: 33974

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 5-7-10-13-20-28

      RPM: 142-178-213-244-290-333

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0289

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3.8

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,00

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34270WP_-_SFERA-S-White-fan-DC-SMART
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica