Pubblica i tuoi prodotti
SFERA S Ventilatore bianco DC

SFERA S Ventilatore bianco DC

SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, ha la funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34270

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776349421

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: SFERA S Ventilatore bianco DC

    Descrizione del prodotto: SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche ideale per ambienti inferiori a 13 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo, ha 6 velocità regolabili, ha la funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati.

    Serie: 3427

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 220V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 248

    Diametro totale: 900

    Diametro della calotta: 130

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 5-7-10-13-20-28

    RPM: 142-178-213-244-290-333

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0272

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.15

    Peso netto dell'articolo consolidato: 3,00

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34270_-_SFERA-S-White-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)300
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica