Riferimento: 34272
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776352742
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: SFERA M Ventilatore bianco DC
Descrizione del prodotto: SFERA è un ventilatore da soffitto bianco con pale bianche per ambienti da 13 mq a 17,6 mq. Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. SFERA è dotata di funzione inversa e può essere utilizzata nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per tetto spiovente.
Serie: 3427
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 248
Diametro totale: 1250
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 6-9-12-17-25-34
RPM: 100-122-138-159-180-197
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.03948
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.3
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,20