Pubblica i tuoi prodotti
SFERA M Ventilatore nero DC

SFERA M Ventilatore nero DC

SFERA è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. SFERA è dotata di funzione inversa e può essere utilizzata nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per tetto spiovente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34273

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776352780

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: SFERA M Ventilatore nero DC

    Descrizione del prodotto: SFERA è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. SFERA è dotata di funzione inversa e può essere utilizzata nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Adatto per tetto spiovente.

    Serie: 3427

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Nero Opaco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 220V-240V

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 248

    Diametro totale: 1250

    Diametro della calotta: 130

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 6-9-12-17-25-34

    RPM: 100-122-138-159-180-197

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 3,20

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34273_-_SFERA-M-Black-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)320
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica