Pubblica i tuoi prodotti
MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART

MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART

MARINE è un ventilatore da soffitto bianco ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-29, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34274WP-110

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776352865

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: SENZA LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MARINE M Ventilateur de plafond blanc IP44 SMART

    Descrizione del prodotto: MARINE è un ventilatore da soffitto bianco ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-29, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3428

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 245

    Diametro totale: 1250

    Diametro della calotta: 130

    Tipo di motore: DC

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6.3-9.2-14.7-20.1-27.9

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34274WP-110_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWithout Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica