Riferimento: 34275WP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776352926
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MARINE M Ventilateur de plafond IP44 SMART
Descrizione del prodotto: MARINE è un ventilatore da soffitto marrone ideale per ventilare ambienti da 13 m² a 17,6 m². Questo ventilatore ha IP44 quindi è adatto anche per l'esterno. Le sue parti metalliche sono trattate con un trattamento anticorrosione. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto ha un motore DC e dispone di 6 velocità regolabili, ha una modalità inversa e può essere installato su soffitti inclinati. È un ventilatore smart, ricordiamo che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150-29, che va acquistato separatamente.
Serie: 3428
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Marrone
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 245
Diametro totale: 1250
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 4-6.3-9.2-14.7-20.1-27.9
RPM: 86-121-146-175-198-222
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No