Riferimento: 34281-11L
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776358492
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: KLIM S Ventilatore bianco/legno quercia DC E27
Descrizione del prodotto: KLIM S è un ventilatore da soffitto bianco progettato da Faro Lab con un motore DC ultracompatto ideale per ventilare ambienti inferiori a 13 m². Le pale in legno di quercia chiara di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con luce ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3429
Materiale corpo: Acciaio
Materiale diffusore: Vetro
Materiale paletta: Legno
Finitura corpo: Bianco Opaco
Finitura diffusore: Opale
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17485
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 408
Diametro totale: 925
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 170
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 6-7-10-14-20-28
RPM: 153-192-226-259-302-348
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.875
Peso netto dell'articolo consolidato: 3.6