Pubblica i tuoi prodotti
CRUISER XL LED Ventilatore nero DC SMART

CRUISER XL LED Ventilatore nero DC SMART

CRUISER XL è un ventilatore da soffitto che include un kit luce nera con pale in alluminio, ideale per ambienti di dimensioni superiori a 28 m² Dal design contemporaneo, questo ventilatore con motore DC funziona utilizzando il telecomando incluso. Ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati. Versione SMART. Ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Rif.34151-03, che deve essere acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34287WP-1TW

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776364141

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1903849

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: CRUISER XL LED Ventilatore nero DC SMART

    Descrizione del prodotto: CRUISER XL è un ventilatore da soffitto che include un kit luce nera con pale in alluminio, ideale per ambienti di dimensioni superiori a 28 m² Dal design contemporaneo, questo ventilatore con motore DC funziona utilizzando il telecomando incluso. Ha 6 velocità regolabili, una funzione inversa ed è adatto per soffitti inclinati. Versione SMART. Ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Rif.34151-03, che deve essere acquistato separatamente.

    Serie: 3431

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: Alluminio

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00330

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 831lm

    Tensione: 220V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6500K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: 85

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 276

    Diametro totale: 1600

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 150

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-10-16-23-34

    RPM: 63-83-100-120-133-149

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34287WP-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-SMART-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica