Riferimento: 34297
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776357334
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: RUDDER L Ventilatore bianco/frassino
Descrizione del prodotto: RUDDER L è un ventilatore da soffitto bianco ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in legno bianco/frassino di questo ventilatore da soffitto avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Il motore di questo ventilatore da soffitto è di tipo DC, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Serie: 3422
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 232
Diametro totale: 1320
Diametro della calotta: 130
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 6
W: 4-6-10-17-24-35
RPM: 85-109-134-159-180-203
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,50