Pubblica i tuoi prodotti
RUDDER L LED Ventilatore nero/noce

RUDDER L LED Ventilatore nero/noce

RUDDER L è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit di luce nera ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in legno nero/noce di questo ventilatore da soffitto con luce avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con luce è dotato di motore DC, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34298-1TW

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776357730

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1903849

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: RUDDER L LED Ventilatore nero/noce

    Descrizione del prodotto: RUDDER L è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit di luce nera ultracompatto progettato da Faro Lab, ideale per ambienti da 17,6 m² a 28 m². Le pale in legno nero/noce di questo ventilatore da soffitto con luce avvolgono il motore, ottenendo un effetto leggero. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con luce è dotato di motore DC, ha 6 velocità regolabili, funzione inversa e può essere installato su soffitti inclinati.

    Serie: 3422

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: Compensato

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00330

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 831lm

    Tensione: 220V-240V

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6500K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: 85

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 276

    Diametro totale: 1320

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 150

    Accessorio correlato: 33974

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 1

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-10-17-24-35

    RPM: 85-109-134-159-180-203

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34298-1TW_-_RUDDER-L-LED-Black-walnut-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica