Pubblica i tuoi prodotti
Kit de luce bianco per HEY / HEYWOOD CCT dimable

Kit de luce bianco per HEY / HEYWOOD CCT dimable

Complemento a luce bianca per il ventilatore da soffitto HEY / HEYWOOD. La sua sorgente luminosa è LED dimmerabile da 18W CCT incluso.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3L001

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776355538

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1930296

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: KIT DI LUCE

    Descrizione commerciale: Kit de luce bianco per HEY / HEYWOOD CCT dimable

    Descrizione del prodotto: Complemento a luce bianca per il ventilatore da soffitto HEY / HEYWOOD. La sua sorgente luminosa è LED dimmerabile da 18W CCT incluso.

    Serie: 3809

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00331

    Potenza max. (W): 10

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 944

    Intervallo K regolabile: 2700 - 4000 - 6000K

    Temperatura colore regolabile (K): 1

    CRI: 85

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,35

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3L001_-_Light-kit-white-for-HEY---HEYWOOD-CCT-dimable
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaLIGHT KIT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro