Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 400mm Ø26 nero para AMELIA

Accessori tija 400mm Ø26 nero para AMELIA

Questa prolunga nera per ventilatore ha una lunghezza di 400 mm, un diametro di Ø26 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto AMELIA.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T042205

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776365315

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 400mm Ø26 nero para AMELIA

    Descrizione del prodotto: Questa prolunga nera per ventilatore ha una lunghezza di 400 mm, un diametro di Ø26 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto AMELIA.

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Lunghezza: 400

    Diametro totale: 26

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,23

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T042205_-_Accessory-downrod-400mm-26-black-for-AMELIA
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro