Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 500mm Ø26 nero universal

Accessori tija 500mm Ø26 nero universal

Questo palo di prolunga per ventola nero ha una lunghezza di 500 mm, un diametro di Ø26 universale
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T052200

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776365612

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 500mm Ø26 nero universal

    Descrizione del prodotto: Questo palo di prolunga per ventola nero ha una lunghezza di 500 mm, un diametro di Ø26 universale

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Lunghezza: 500

    Diametro totale: 26

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.012516

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,27

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T052200_-_Accessory-downrod-500mm-26-black-universal
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro