Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 600mm Ø21 marrone para LANTAU DC

Accessori tija 600mm Ø21 marrone para LANTAU DC

Questa prolunga marrone per ventilatore ha una lunghezza di 600 mm, un diametro di Ø21 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto LANTAU DC.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T061309

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776378018

    Articolo tariffario: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 600mm Ø21 marrone para LANTAU DC

    Descrizione del prodotto: Questa prolunga marrone per ventilatore ha una lunghezza di 600 mm, un diametro di Ø21 ed è progettata come complemento al ventilatore da soffitto LANTAU DC.

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Marrone Scuro

    Lunghezza: 600

    Diametro totale: 21

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.019

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.41

    Peso netto dell'articolo consolidato: 6,40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T061309_-_Accessory-brown-downrod-600mm-21-for-LANTAU-DC
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)640
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro