Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 1500mm Ø21 grigio universal senza fili

Accessori tija 1500mm Ø21 grigio universal senza fili

Questo palo di prolunga per ventola grigio ha una lunghezza di 1500 mm, un diametro di Ø21 universale senza cavo
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T151400

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776367869

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 1500mm Ø21 grigio universal senza fili

    Descrizione del prodotto: Questo palo di prolunga per ventola grigio ha una lunghezza di 1500 mm, un diametro di Ø21 universale senza cavo

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Grigio

    Lunghezza: 1500

    Diametro totale: 21

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,84

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T151400_-_Accessory-grey-downrod-1500mm-21-universal-wireless
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro