Riferimento: 40098
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776244634
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1133928
Fissaggio: Parete
Serie: 40095
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Koralle
Lampadina consigliata: Coral
Informazioni massime sul driver: Coral
Lumen max: Coral
Tensione: Corallo
Gradi di apertura: Opalweiß
Adatto a Sea Sid: Opal White
Altezza totale: Blanco Opal
Lunghezza: Blanc Opale
Max. Lunghezza: Bianco Opale
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L0180
Altezza minima di incasso (MM): 44
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 4
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
Formato della lampadina: 300lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Volume della scatola Ind. Trawl: 80
Peso lordo della scatola individuale (KG): 120
Peso netto della scatola individuale (KG): 120
PCS: 120