Pubblica i tuoi prodotti
CORB Lampada da parete bianca GU10+USB
CORB Lampada da parete bianca GU10+USB
CORB Lampada da parete bianca GU10+USB

    CORB Lampada da parete bianca GU10+USB

    CORB è un apparecchio da parete pensato per l'illuminazione di camere da letto e ristoranti o progetti aziendali in genere, come camere di hotel. Questa applique bianca in acciaio è orientabile. Ha un ingresso USB.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 40135

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776231986

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 4013

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 8

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: GU10

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17316

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 170

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 100

      Peso netto della scatola individuale (KG): 115

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40135_-_corb-white-table-lamp-gu10-usb
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Codice UNSPSC39111510
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL