Pubblica i tuoi prodotti
RING Lampada da parete nichel opaco

RING Lampada da parete nichel opaco

RING è una collezione di lampade di design di Alex & Manel Lluscà. È composto da faretti multisnodabili a una, due e tre luci in tre diverse finiture. Questi faretti con tecnologia LED sono realizzati in metallo. RING è una collezione di apparecchi che conferiranno un certo tocco retrò all'illuminazione interna della casa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 40552

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776061910

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Parete

    Serie: 2655

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Satiniertes Nickel

    Lampadina consigliata: Satin Nickel

    Informazioni massime sul driver: Níquel Satinado

    Lumen max: Nickel Satiné

    Tensione: Nichel Satinato

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 97685327

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 100

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 85

    Peso netto della scatola individuale (KG): 135

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40552_-_RING-Matt-nickel-spotlight
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted