Pubblica i tuoi prodotti
LOKE Lampada chrome incasso
LOKE Lampada chrome incasso
LOKE Lampada chrome incasso

    LOKE Lampada chrome incasso

    LOKE è l'ultima versione della nostra flexo, ora incassata. La sorgente luminosa è LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80. Realizzato in alluminio e vetro. Questa lampada da incasso a LED è ideale per illuminare gli spazi di lettura in soggiorni e camere da letto. Disponibile anche nella versione a parete (rif. 40994) e flessografica con morsetto (rif. 40995).
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 40996

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776076297

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1064348

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2077

      Materiale schermo: Aluminium+Steel

      Materiale diffusore: Aluminio+Acero

      Materiale paletta: Aluminium+Acier

      Finitura principale: Alluminio+Acciaio

      Lampadina consigliata: Chrome

      Informazioni massime sul driver: Cromado

      Inclusa la scatola di scarico: D

      Dimensioni della scatola di scarico: L00056

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: HIGH POWER LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 150lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 30°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 320

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 80

      Peso netto della scatola individuale (KG): 320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40996_-_loke-3-led-chrome-recessed-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaRECESSED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL