Pubblica i tuoi prodotti
LOKE Lampada da parete lettore bianca
LOKE Lampada da parete lettore bianca
LOKE Lampada da parete lettore bianca
LOKE Lampada da parete lettore bianca

    LOKE Lampada da parete lettore bianca

    Lampada da parete bianca con braccio snodabile e tecnologia LED, 3W e ​​luce calda. La fonte luminosa è LED da 3W 3000K inclusa. Realizzato in alluminio e metallo. Ideale per illuminare spazi lettura in soggiorni e camere da letto.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 41019

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776084421

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1064348

      Fissaggio: Parete

      Serie: 2077

      Materiale schermo: Aluminium+Steel+Silicone

      Materiale diffusore: Aluminio+Acero+Silicona

      Materiale paletta: Aluminium+Acier+Silicone

      Finitura principale: Alluminio+Acciaio+Silicone

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Inclusa la scatola di scarico: D

      Dimensioni della scatola di scarico: L00056

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): II

      Diametro del kit soffitto/luce: 3

      Accessorio correlato: 3

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: HIGH POWER LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 150lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 30°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 320

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 80

      Peso netto della scatola individuale (KG): 320

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41019_-_loke-led-white-wall-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL