Riferimento: 42930
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776092075
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1096344
Fissaggio: Soffitto
Serie: 4294
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Codice sorgente luminosa: PMMA
IP: PMMA
IK: PMMA
Potenza max. (W): PMMA
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: D
Dimensioni della scatola di scarico: L00139
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): I
Diametro del kit soffitto/luce: 24
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 2000lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 4000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Volume della scatola Ind. Trawl: 82
Peso lordo della scatola individuale (KG): 220
Peso netto della scatola individuale (KG): 220
PCS: 220