Pubblica i tuoi prodotti
RADON R Lampada incasso bianca
RADON R Lampada incasso bianca
RADON R Lampada incasso bianca
RADON R Lampada incasso bianca

    RADON R Lampada incasso bianca

    Lampada da soffitto da incasso realizzata in alluminio rifinito in bianco. Dispone di varie opzioni come fonte luminosa: MR16 o GU10 in cui non è incluso né il trasformatore né il portalampada. Questo faretto da incasso orientabile è perfetto per illuminare ogni stanza della casa.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 43398

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776086272

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 4345

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Diametro del kit soffitto/luce: 8

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: GU10

      Numero di velocità: No

      W: 1

      Tipo di carica inclusa: 17316

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 27

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 92

      Peso netto della scatola individuale (KG): 92

      PCS: 92

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaRECESSED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL