Pubblica i tuoi prodotti
ORLEANS Lampada plafoniera nera

ORLEANS Lampada plafoniera nera

ORLEANS è un design di Nahtrang, nella versione nera a soffitto risalta l'unione del faretto con la base. Il fascio luminoso è direzionabile e questo lo rende perfetto come luce d'ambiente o puntiforme per evidenziare elementi. Un design semplificato e adattabile progettato per l'illuminazione di interni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 43530

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776146594

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 4352

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 8W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: GU10

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 97685327

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 210

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 118

    Peso netto della scatola individuale (KG): 118

    Peso netto dell'articolo consolidato: 56

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43530_-_ORLEANS-Black-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto