Pubblica i tuoi prodotti
CLICK Lampada incasso nero

CLICK Lampada incasso nero

CLICK LED è un faretto da incasso nero dalla forma rotonda e dalla luce calda. La sua struttura in alluminio nasconde il lettore, che si accende automaticamente all'apertura e si spegne alla chiusura, rimanendo completamente integrato nella parete. Questa lampada da incasso è perfetta come luce da lettura accanto alla testata del letto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 43601

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1461796

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: CLICK Lampada incasso nero

    Descrizione del prodotto: CLICK LED è un faretto da incasso nero dalla forma rotonda e dalla luce calda. La sua struttura in alluminio nasconde il lettore, che si accende automaticamente all'apertura e si spegne alla chiusura, rimanendo completamente integrato nella parete. Questa lampada da incasso è perfetta come luce da lettura accanto alla testata del letto.

    Serie: 4360

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PC

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura diffusore: Trasparente

    Sorgente luminosa Classe energetica: G

    Codice sorgente luminosa: L00302

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 3,3

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 700mA CC

    Lumen max: 252lm

    Tensione: 100V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    CRI: 85

    Profondità: 60

    Diametro totale: 115

    Diametro individuale: 115

    Dimensioni della scatola di scarico: 79x48mm

    Misura di taglio: ø80

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00117

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.47

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaRECESSED
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)0.39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted