Pubblica i tuoi prodotti
TROOP incasso 5x2W bianco-bianco 36° 3000K CRI90

TROOP incasso 5x2W bianco-bianco 36° 3000K CRI90

TROOP è un faretto da incasso in alluminio iniettato bianco-bianco con installazione intuitiva progettato per l'illuminazione di progetti commerciali e di ospitalità. Questo faretto da incasso ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 36° e una potenza di 5x2W.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 43702930311

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 4370

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 5x2W

    Tipo di regolazione del motore: 700mA CC

    Formato della lampadina: 866lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 14,28V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): 90

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)27
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto