Pubblica i tuoi prodotti
DRIVER MAX. 3W

DRIVER MAX. 3W

Driver massimo 3 W
Voce di capitolato
  • Riferimento: 46060

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776460607

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 1120

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    N. di pale: 50/60Hz

    RPM: A++ to A LED

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 56

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 39

    Peso netto della scatola individuale (KG): 20

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico46060_-_DRIVER-3W
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaDRIVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.24
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro