Riferimento: 5010292711
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776292932
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1174258
Fissaggio: Parete
Serie: 5010
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß
Lampadina consigliata: White
Informazioni massime sul driver: Blanco
Lumen max: Blanc
Tensione: Bianco
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: L00261
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 8W
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
Tipo di regolazione del motore: 24V CV
Formato della lampadina: 480lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): 90
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 12°
Volume della scatola Ind. Trawl: 56
Peso lordo della scatola individuale (KG): 164
Peso netto della scatola individuale (KG): 34