Pubblica i tuoi prodotti
NESO POINT12 3000K 34 gradi
NESO POINT12 3000K 34 gradi
NESO POINT12 3000K 34 gradi

    NESO POINT12 3000K 34 gradi

    NESO POINT è un apparecchio a dodici luci della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. Con una temperatura colore di 3000K, questo apparecchio permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 5010393022

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776181557

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1174282

      Fissaggio: Parete

      Serie: 5010

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: L00264

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Diametro del kit soffitto/luce: 16W

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Tipo di regolazione del motore: 24V CV

      Formato della lampadina: 1107lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): 90

      Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 34°

      Volume della scatola Ind. Trawl: 56

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 320

      Peso netto della scatola individuale (KG): 34

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaLinear Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL