Riferimento: 5010593001W
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776335271
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1177768
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: NESO LINE64 3000K bianco Casambi
Descrizione del prodotto: NESO LINE è un apparecchio bianco della famiglia NESO. È integrato nel binario grazie ai magneti. Misura 64 cm. Con una temperatura colore di 3000K, questo apparecchio permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.
Serie: 5010
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: E
Codice sorgente luminosa: L00268
IP: 20
Tipo: III
Potenza max. (W): 26W
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 1442lm
Tensione: 24V DC
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Altezza totale: 56
Lunghezza: 640
Profondità: 34
Tipo di regolazione del motore: CASAMBI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.003812
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1.18
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,50