Riferimento: 5010902701W
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776335561
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: NESO UNIK 2700K sospensione bianco Casambi
Descrizione del prodotto: NESO UNIK è un apparecchio a sospensione bianco della famiglia NESO con una temperatura di colore di 2700K. È integrato nel binario grazie ai magneti. Diffusore in vetro opalino. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.
Serie: 5010
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Opale
IP: 20
Tipo: III
Potenza max. (W): 5W
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 256lm
Tensione: 24V DC
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Altezza totale: 1200
Lunghezza: 165
Profondità: 150
Diametro totale: 150
Tipo di regolazione del motore: CASAMBI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.01219
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,55