Pubblica i tuoi prodotti
NESO UNIK 3000K sospensione bianco Casambi

NESO UNIK 3000K sospensione bianco Casambi

NESO UNIK è un apparecchio a sospensione bianco della famiglia NESO con una temperatura di colore di 3000K. È integrato nel binario grazie ai magneti. Diffusore in vetro opalino. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5010903001W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776335585

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: NESO UNIK 3000K sospensione bianco Casambi

    Descrizione del prodotto: NESO UNIK è un apparecchio a sospensione bianco della famiglia NESO con una temperatura di colore di 3000K. È integrato nel binario grazie ai magneti. Diffusore in vetro opalino. Il sistema Casambi permette di regolare l'intensità della luce in modalità wireless.

    Serie: 5010

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Bianco

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: III

    Potenza max. (W): 5W

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 264lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altezza totale: 1200

    Lunghezza: 165

    Profondità: 150

    Diametro totale: 150

    Tipo di regolazione del motore: CASAMBI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.0122

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 1

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,55

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5010903001W_-_NESO-UNIK-pendant-3000K-white-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted