Pubblica i tuoi prodotti
NESO Accessorio cavo sospensione in acciaio 1pc

NESO Accessorio cavo sospensione in acciaio 1pc

Cavo d'acciaio sospeso. Accessorio della famiglia NESO.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5020210102

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776181960

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 5010

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1500

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 33

    Peso netto della scatola individuale (KG): 33

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5020210102_-_NESO-Accessory-hanging-steel-cable-1pc
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro