Pubblica i tuoi prodotti
NESO Accessorio angolo interno DALI bianco

NESO Accessorio angolo interno DALI bianco

Accessorio per modificare il piano della struttura del binario NESO bianco. Dentro. Il sistema DALI permette di regolare l'intensità della luce.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 5020211201D

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776252431

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 5010

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

    Volume della scatola Ind. Trawl: 123

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 123

    Peso netto della scatola individuale (KG): 39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5020211201D_-_NESO-Accessory-inner-corner-DALI-white
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted