Pubblica i tuoi prodotti
NESO Accessorio angolo interno DALI
NESO Accessorio angolo interno DALI
NESO Accessorio angolo interno DALI

    NESO Accessorio angolo interno DALI

    Accessorio per modificare il piano della struttura del binario NESO. Dentro. Versione DALI.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 5020211202D

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776182035

      Articolo tariffario: 9405990090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 5010

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): III

      Assemblaggio di sistemi lineari: 24V DC

      Volume della scatola Ind. Trawl: 123

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 123

      Peso netto della scatola individuale (KG): 39

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5020211202D_-_neso-accessory-inner-corner-dali
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaLinear Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 21
    • Titolo OmniClassAccessories for Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL