Pubblica i tuoi prodotti
ITO Lampada da lettura nera

ITO Lampada da lettura nera

ITO LED è una lampada da studio con Touch Dimmer, ha accensione e spegnimento rapidi e l'intensità della luce è regolabile. La clip può essere installata su tavole fino a 5 cm. Questa lampada può essere utilizzata come lampada o come morsetto, grazie al suo accessorio (incluso) per adattarla al tavolo da studio. Grazie alle dimensioni della sua testa e alla sua flessibilità, gli permette di adattarsi alle diverse esigenze. Progettato per architetti, studenti, designer...
Voce di capitolato
  • Riferimento: 52071

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776090408

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1037518

    Fissaggio: Tavolo

    Serie: 5209

    Materiale schermo: ABS+Aluminium

    Materiale diffusore: ABS+Aluminio

    Materiale paletta: ABS+Aluminium

    Finitura principale: ABS+Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: L00010

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 5

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 390lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 5 SDCM

    Volume della scatola Ind. Trawl: 590

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 700

    Peso netto della scatola individuale (KG): 200

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico52071_-_ITO-Black-office-reading-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2789
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo