Pubblica i tuoi prodotti
LIST Lampada faretto nera

LIST Lampada faretto nera

Lampada ad aria industriale per illuminazione di interni. La sua struttura e il design articolato si adattano idealmente a cucine e sale da pranzo. Questa lampada darà agli spazi un tocco moderno e industriale, una combinazione ideale per gli interni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 60000

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Parete

    Serie: 6000

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 335

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 130

    Peso netto della scatola individuale (KG): 155

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60000_-_LIST-Black-spotlight
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.765
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted