Pubblica i tuoi prodotti
MARINA Lampada da parete nera

MARINA Lampada da parete nera

MARINA è un apparecchio ad aria industriale per l'illuminazione di interni. Questa applique vintage industriale è ideale per illuminare locali come ristoranti, ma anche per l'illuminazione decorativa domestica.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 60005

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Parete

    Serie: 60004

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17428

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 370

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 270

    Peso netto della scatola individuale (KG): 450

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete