Pubblica i tuoi prodotti
MARISOL lampada a sospensione bianca

MARISOL lampada a sospensione bianca

La lampada a sospensione MARISOL è un pezzo dalle linee semplici che si adatta a qualsiasi stile di casa. Il paralume superiore copre parte del diffusore in vetro dove si trova la sorgente luminosa, fornendo una luce confortevole e calda. Con MARISOL in bianco puoi illuminare un'ampia varietà di spazi, dal soggiorno alla cucina, sala da pranzo, corridoio e molti altri. Il suo stile retrò minimalista si adatta a diversi ambienti e aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi stanza.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 60012

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776356306

    Articolo tariffario: 9405115000

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1941401

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SOSPENSIONE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MARISOL lampada a sospensione bianca

    Descrizione del prodotto: La lampada a sospensione MARISOL è un pezzo dalle linee semplici che si adatta a qualsiasi stile di casa. Il paralume superiore copre parte del diffusore in vetro dove si trova la sorgente luminosa, fornendo una luce confortevole e calda. Con MARISOL in bianco puoi illuminare un'ampia varietà di spazi, dal soggiorno alla cucina, sala da pranzo, corridoio e molti altri. Il suo stile retrò minimalista si adatta a diversi ambienti e aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi stanza.

    Serie: 6001

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Acciaio

    Materiale diffusore: Vetro

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura schermo: Bianco Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    Finitura paletta: Bianco Opaco

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00342

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 14,5

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 754lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 2700K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    Gradi di apertura: 134°

    Altezza totale: 292

    Lunghezza: 300

    Profondità: 300

    Diametro totale: 300

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.039528

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3.8

    Peso netto dell'articolo consolidato: 2,30

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60012_-_MARISOL-white-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)230
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto