Riferimento: 60013
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776356313
Articolo tariffario: 9405115000
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1941401
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MARISOL lampada a sospensione nera
Descrizione del prodotto: La lampada a sospensione MARISOL è un pezzo dalle linee semplici che si adatta a qualsiasi stile di casa. Il paralume superiore copre parte del diffusore in vetro dove si trova la sorgente luminosa, fornendo una luce confortevole e calda. Con MARISOL in nero puoi illuminare un'ampia varietà di spazi, dal soggiorno alla cucina, sala da pranzo, corridoio e molti altri. Il suo stile retrò minimalista si adatta a diversi ambienti e aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi stanza.
Serie: 6001
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Acciaio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura schermo: Nero Opaco
Finitura diffusore: Opale
Finitura paletta: Nero Opaco
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: L00342
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 14,5
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 754lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: 90
Gradi di apertura: 134°
Altezza totale: 292
Lunghezza: 300
Profondità: 300
Diametro totale: 300
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.039528
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.8
Peso netto dell'articolo consolidato: 2,30