Pubblica i tuoi prodotti
NESO SLIM TOP 3000K 20 gradi nero CASAMBI

NESO SLIM TOP 3000K 20 gradi nero CASAMBI

NESO SLIM TOP è un apparecchio della famiglia NESO SLIM. È integrato nel binario grazie ai magneti. La versione 20° è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi, ma anche in sale espositive o musei. Con una temperatura colore di 3000K, questo faretto da incasso permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Il sistema CASAMBI permette di regolare l'intensità della luce.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 6010693012W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776362055

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Descrizione commerciale: NESO SLIM TOP 3000K 20 gradi nero CASAMBI

    Descrizione del prodotto: NESO SLIM TOP è un apparecchio della famiglia NESO SLIM. È integrato nel binario grazie ai magneti. La versione 20° è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi, ma anche in sale espositive o musei. Con una temperatura colore di 3000K, questo faretto da incasso permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. Il sistema CASAMBI permette di regolare l'intensità della luce.

    Serie: 50101

    Materiale corpo: Alluminio

    Finitura corpo: Nero

    IP: 20

    Tipo: III

    Potenza max. (W): 5W

    Lumen max: 318lm

    Tensione: 24V DC

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 20°

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,58

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6010693012W_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-20-degrees-black-CASAMBI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)58
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted